Opublikuj swoje produkty
H9610 Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
H9610 Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
H9610 Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
H9610 Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
    DELABIE

    H9610 Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

    Ścienna, termostatyczna bateria SECURITHERM do zlewu. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności. Wypływ nastawiony na 7 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.146 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" dostosowanymi do ograniczeń obowiązujących w szpitalach. Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9610
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)141
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)271
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1772
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna