Opublikuj swoje produkty
H9611 Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
H9611 Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
H9611 Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
    DELABIE

    H9611 Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

    Ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Bateria dostarczana z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.136 mm z Inoxu. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności. Wypływ nastawiony na 7 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9611
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)141
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1972
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna