Opublikuj swoje produkty
-
-
    DELABIE

    -

    -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH962015
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)273
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)178
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1890
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna