Opublikuj swoje produkty
H9631 Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa
H9631 Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa
    DELABIE

    H9631 Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

    Podtynkowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM, zestaw 2/2. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Bateria sekwencyjna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 39°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pokrętło ERGO. Filtry zintegrowane w przyłączach Z3/4". Należy kompletować w wylewką natryskową lub wyjściem ściennym. Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową H96BOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9631
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)166
    • Szerokość (mm)166
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1342
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna