Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
delabie/products/ebaa7b3d-b185-40f1-b3ea-96b0fcdf6229
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
-
Niedostępne w Stany Zjednoczone
DELABIE
Obserwuj
-
-
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
H963615
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Shower panel
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-09-14
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1202
Szerokość (mm)
210
Głębokość (mm)
143
Linki
Linki
Url produktu
https://www.delabie.com/products/H963615
Instrukcja montażu
https://www.delabie.com/products/H963615
Certyfikacja produktu
https://www.delabie.com/products/H963615
Opis techniczny
https://www.delabie.com/products/H963615
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Waga netto (kg)
5753
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011613
Nazwa ETIM
Shower column/panel
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20
Uniclass 2015 Description
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Dostępny w krajach:
Oceania
Europa
Ameryka północna
Australia
Irlandia
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Nowa Zelandia
Wielka Brytania
Podobne produkty
DELABIE
510700 Przewijak dla niemowląt
3.4
(
9
)
Pobierz
DELABIE
510715S Podtynkowy moduł: podajnik ręczników i pojemnik na odpady 30 litrów
Pobierz
DELABIE
9102 Oczomyjka ścienna
Pobierz
DELABIE
511963C Poręcz uchylna Be-Line® z podporą antracyt 850 mm
Pobierz
DELABIE
2911 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 400 m
Pobierz
DELABIE
4042S Podwójny hak Inox satynowy
Pobierz