Opublikuj swoje produkty
H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej
H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej
H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej
H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej
H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej
    DELABIE

    H96CBOX Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej

    Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostatycznej baterii natryskowej, zestaw 1/2. - Kołnierz z uszczelką. - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. - Zasilanie z góry. - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta). - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm). - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica. - Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa. - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9633.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH96CBOX
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)252
    • Szerokość (mm)226
    • Głębokość (mm)211
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1370
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna