Opublikuj swoje produkty
H9726 Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
H9726 Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki
    DELABIE

    H9726 Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

    Stojąca, dwuuchwytowa bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą wylewką H.205 L.150 i gładkim wnętrzem. Wylewka z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalcji filtra BIOFIL. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna 1/4 obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury: woda zimna do 41°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i odcinania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Pokrętła ERGO. Ergonomiczne ciągadło i korek 1¼″ z mosiądzu. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9726
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)196
    • Głębokość (mm)216
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2458
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna