Opublikuj swoje produkty
H9741 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM
DELABIE

H9741 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury od 25°C do 41°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾". Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9741
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)78
  • Szerokość (mm)285
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2020
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna