Opublikuj swoje produkty
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
    Eemax
    Zarchiwizowane

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

    • 99.8% energy efficient



    Opis
    • Size: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

      Weight: 4.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters also included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F)  

      Max Flow Rate: 4.8 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeemax-ha008240
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)11.5
    • Szerokość (cale)8
    • Głębokość (cale)3.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC