Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    The Tork Xpressnap® Tabletop Dispenser in Signature Design, ideal for limited service restaurants that offer napkins at the table. This compact and modern dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional dispenser napkin systems. Available in a broad range of contemporary colors, matching your decor is easy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6236100
    • Rodzina produktuSignature line
    • Grupa produktuInterfold Dispenser Napkins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.7
    • Szerokość (cale)7.9
    • Głębokość (cale)5.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)5.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNapkins