Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Counter Top system greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. Its one-at-a-time napkin dispensing design ensures that patrons use fewer napkins and touch only the napkin they use. The Counter dispenser holds up to 500 napkins. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Also available in Black 6432000, Red 6436000, Gray 6434000.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6435000
  • Rodzina produktuXpressnap
  • Grupa produktuCountertop
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.7
  • Szerokość (cale)7.5
  • Głębokość (cale)12.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)3.49
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins