Opublikuj swoje produkty
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybistro-indoor-table-round-top-70
    • Rodzina produktuBistro indoor
    • Grupa produktuIndoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables