Opublikuj swoje produkty
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(9 recenzje)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Skontaktuj się z expormim

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyblum-dining-armchair-c166w
    • Rodzina produktuBlum
    • Grupa produktuOutdoor collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)790
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs