Opublikuj swoje produkty
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Skontaktuj się z expormim

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Rodzina produktuFlamingo indoor
  • Grupa produktuIndoor collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables