Opublikuj swoje produkty
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Skontaktuj się z expormim

Opis

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnykotai-round-dining-table-100
        • Rodzina produktuKotai
        • Grupa produktuIndoor collection
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-04-01
        • Numer edycji1
        • Wysokość (mm)75
        • Szerokość (mm)100
        • Głębokość (mm)100
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyDrewno
        • Wyprodukowano wHiszpania
        • Waga netto (kg)21
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
        • Klasyfikacja IFCMeble
        • Kod ETIMEG017960
        • Nazwa ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS