Opublikuj swoje produkty
Okno Balkonowe FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Okno Balkonowe FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Okno Balkonowe FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Okno Balkonowe FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

    • Nowatorskie, duże okno dachowe, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do wnęki balkonu.
    • Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

    ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

    • Pakiet szybowy z powłoką łatwozmywalną.
    • Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

    PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

    • Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
    • Szyba wewnętrzna bezpieczna–laminowana.
    • Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

    WYSOKA DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

    • Szyba dźwiękoizolacyjna, która ogranicza przenikanie hałasu.

    FUNKCJONALNE DODATKI

    • Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
      Sprawdź ich kompatybilność.

    ZAKRES MONTAŻU

    • 30-55°.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,2 W/m²K

      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K

      Współczynnik Rw: 37 dB

      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T

      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon

      Szyba zewnętrzna hartowana

      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfgu_x_balcony_p50_aumx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuBalcony windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings