Opublikuj swoje produkty
Schody strychowe LWK Plus 4-segmentowe | FAKRO
Schody strychowe LWK Plus 4-segmentowe | FAKRO
Schody strychowe LWK Plus 4-segmentowe | FAKRO
Schody strychowe LWK Plus 4-segmentowe | FAKRO
    FAKRO

    Schody strychowe LWK Plus 4-segmentowe | FAKRO

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
    Schody strychowe drewniane LWK Plus 4-segmentowe to model z drewnianą, składaną drabinką i termoizolacyjną klapą. Współczynnik przenikania ciepła U klapy wynosi 1,1 W/m²K, a uszczelka obwodowa wspiera szczelność po zamknięciu. Czterosegmentowa konstrukcja ogranicza przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabinki. Model spełnia wymagania normy EN 14975. Schody wyposażono w antypoślizgowe stopnie i poręcz, a ich maksymalne obciążenie wynosi 160 kg.
    Opis
    • Dopuszczalne obciążenie: 160 kg

      Współczynnik przenikania ciepła: U = 1.1 W/m²K

      Grubość izolacji termicznej: 3 cm

      Grubość klapy: 3.6 cm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyloft_ladder_lwk_plus_4_segments_2
    • Rodzina produktuLoft ladders
    • Grupa produktuWooden loft ladders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Drabiny
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction