Opublikuj swoje produkty
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    The Emifocus can be installed with a vertical flue so that it appears suspended from the ceiling, or with no visible flue (rear outlet) as a simple half-sphere. Its glazed firebox offers an uninterrupted view of the flames while delivering excellent energy and environmental performance.

    Opis
      • Wood‑burning fireplaces
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in “rear outlet” version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyemifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • Rodzina produktuWall-mounted designer fireplace
    • Grupa produktuSuspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)775
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania