Opublikuj swoje produkty
Heterofocus - Base-mounted central fireplace
Heterofocus - Base-mounted central fireplace

    Heterofocus - Base-mounted central fireplace

    A raw, primitive force emanates from its asymmetrical design. At the crossroads of art, architecture and metalwork, this piece composed of assembled flat surfaces was imagined before the rise of digital tools and laser cutting: it still represents a true technical challenge for the Focus workshops.A raw, primitive force emanates from its asymmetrical design. At the crossroads of art, architecture and metalwork, this piece composed of assembled flat surfaces was imagined before the rise of digital tools and laser cutting: it still represents a true technical challenge for the Focus workshops.

    Opis
      • Wood‑burning fireplace
      • Raw steel finish
      • Weight of the flue: 30kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuBase-mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1010
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania