Opublikuj swoje produkty
Slimfocus on base - Central designer fireplace
Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus gas fireplace allows flame intensity to be adjusted by remote control for gentle, controlled heat. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas. The gas supply is integrated through the base.

    Opis
      • Wood or gas burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available with single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as suspended wood or wall‑mounted wood versions
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Rodzina produktuCentral designer fireplace
    • Grupa produktuBase-mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2180
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Waga netto (kg)107
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011719
    • Nazwa ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania