Opublikuj swoje produkty
GADEA Single lever basin mixer with high spout
Gala

GADEA Single lever basin mixer with high spout

Single lever basin mixer with high spout
Opis
  • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3988100
  • Rodzina produktuTap Fittings
  • Grupa produktuGADEA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures