Opublikuj swoje produkty
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been designed to match our sandwich panels perfectly. The thickness of the sheet is 30 mm. and its structure is formed by four levels of hexagonal cells (air chambers), which provide it with a high level of thermal insulation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-ilumina-hexagona
  • Rodzina produktuLighting Panel
  • Grupa produktuLighting Panel with Flashing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings