Opublikuj swoje produkty
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 z 5 gwiazdek3.7(11 recenzje)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-cub-mo18
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)18
  • Szerokość (mm)1064
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings