Opublikuj swoje produkty
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to cover lighting needs on roofs, that has been combined with our Sandwich Panel without Flashings model. This panel is 30mm thick and is formed by 6 walls of rectangular cells (air chambers), which provide the product with excellent thermal insulation. Due to its expansion characteristics, holes need to be made in the upper part of the flanges, with diameters of between 5 to 7mm larger than the bolts used.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-ilumina-polimer
  • Rodzina produktuLighting Panel
  • Grupa produktuLighting Panel without Flashing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings