Opublikuj swoje produkty
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyICSE
  • Rodzina produktuHygiene products
  • Grupa produktu350
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)124
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers