Opublikuj swoje produkty
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Zarchiwizowane

    Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox

    *Z-fold hand towel dispenser. *Made of inox steel, satin finish, high quality and resistance. *Key lock, level viewer and hinged cover. *Acommodates up to 600 z-fold towels. *Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. *Included in the range "Futura". *Refill of towels is easy, quick and simple. *Maximum saving of paper. *Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually. *Robust, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Ideal for places with high traffic of people. *Recommended for collectivities and public toilets.
    Opis
    • MADE OF HIGH QUALITY SATIN STAINLESS STEEL, HIGHLY RESISTANT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Rodzina produktuPaper dispensers
    • Grupa produktuFutura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)343
    • Szerokość (mm)263
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers