Opublikuj swoje produkty
Walnut Montreal
Kährs

Walnut Montreal

The colour variations found in this dark, 3-strip walnut floor from the American Naturals Collection range from toasted sesame to saddle brown. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish also protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Opis
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N15VA50KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywalnutmontreal585183
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuAmerican Naturals Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring