Opublikuj swoje produkty
Ash Drift
Kährs

Ash Drift

The semi-transparent, white finish on this 3-strip ash floor from the Lumen Collection allow the warmer nuances to come through, perfect for a light, Nordic-style interior. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N5BAKG4KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyashdrift597270
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuLumen Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring