Opublikuj swoje produkty
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyashkalmar584860
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuNordic Naturals Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPopiół
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring