Opublikuj swoje produkty
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygardenwalnut584933
  • Rodzina produktuKährs Spirit
  • Grupa produktuUnity Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring