Opublikuj swoje produkty
Jatoba Brasilia FSC
Kährs

Jatoba Brasilia FSC

Jatoba Brasilia is a dark, somewhat reddish floor that is FSC certified.
Opis
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N54JO50KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyjatobabrasiliafsc584954
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuWorld Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring