Opublikuj swoje produkty
Oak Chevron Grey Left version
Kährs

Oak Chevron Grey Left version

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
The distinctive, weathered grey stain on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection brings an elegant expression to this traditional floor, and accentuates its timeless look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18L
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakchevrongrey595741
  • Rodzina produktuKährs ID
  • Grupa produktuChevron Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1848
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring