Opublikuj swoje produkty
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

The honey hues found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhance the grain with a warm colour palette. The floor comes with long planks, which add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakdome586413
  • Rodzina produktuKährs Linnea
  • Grupa produktuHabitat Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)1810
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Podobne produkty