Opublikuj swoje produkty
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

The black-and-tan colour range in this single-strip floor from the Da Capo Collection results in an extremely rustic expression. The naturally occurring knots and cracks add to the quality of the surface, giving the floor a worn complexion reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the quality of the grain and highlight the natural properties of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which emphasises the aged appearance of the floor.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakmaggiore586392
  • Rodzina produktuKährs Supreme
  • Grupa produktuDa Capo Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1900
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Podobne produkty