Opublikuj swoje produkty
Oak Nouveau Gray
Kährs

Oak Nouveau Gray

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
The ash grey hues in this single-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection enhance the earth undertones and balance the natural contrasts in the wood for a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151NAYEKD1KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaknouveaugray595755
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuClassic Nouveau Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Podobne produkty