Opublikuj swoje produkty
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features warm tones highlighted by a white pigmented matt lacquer for a contemporary expression with subtle contrasts in the planks. The light finish enhances the even grade of the boards, resulting in a soft and smooth appearance.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakmenton596434
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuSand Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring