Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, M, czarny
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, M, czarny
    Katrin

    Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, M, czarny

    # Dozownik do ręczników w roli z wyciąganą tuleją lub bez tulejki # Idealne do przestrzeni roboczych, kuchennych # Łatwe dozowanie dowolnej ilości ręcznika potrzebnego do osuszania # System centralnego dozowania gwarantuje maksimum higieny # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Łatwo uzupełnić dozownik nową rolką, wkładając ją przez otwór w miejsce przeznaczone na ręczniki # Koniec z poszukiwaniem papieru na rolce wewnątrz otworu dozownika # Bezpieczny system odcinania # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny82254
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)404
    • Szerokość (mm)263
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.611
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia