Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # Dozowniki Ręczników Katrin Mini są przeznaczone do małych przestrzeni. # Odpowiednie ręczników składanych o maksymalnej szerokości 210 mm # Obudowa otwiera się do dołu # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji # Wymiary (WxGxS mm): 350 x 248 x 114
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny90182
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)248
    • Głębokość (mm)114
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)0.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56