Opublikuj swoje produkty
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)
    # Pojemnik na odpady o pojemności 50 litrów pozwala skutecznie zachować czystość w toalecie # Wykonany z plastiku ABS # Może być używany z pokrywą lub bez # Nadaje się również do zainstalowania na ścianie, co pozwala oszczędzić miejsce na podłodze # Lekki, solidny i prosty do opróżniania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny91912
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuBIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)575
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa