Opublikuj swoje produkty
Grab bar

Grab bar

Plan Care Towel rail 34901010700, 782 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34901010700
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)82
  • Szerokość (mm)782
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.799
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe