Opublikuj swoje produkty
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010411, right/left hand, 565/1265 mm, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34906010411
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1265
  • Szerokość (mm)565
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)4.335
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe