Opublikuj swoje produkty
Tip-up seat with back rest Wall mounted

Tip-up seat with back rest Wall mounted

Plan Care Tip-up seat with back rest 34982010038, Wall mounted, chrome-plated/light grey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34982010038
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)495
  • Szerokość (mm)363
  • Głębokość (mm)397
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)4.658
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe