Opublikuj swoje produkty
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34983010038
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuShower & Bathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)128
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)537
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)12.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe