Opublikuj swoje produkty
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Opis
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Rodzina produktuWall panel
  • Grupa produktuinsulated wall panels
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Storage Rooms
  • OmniClass Number23-19 31 19 13 11
  • OmniClass TitleCold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Azja Afryka