Opublikuj swoje produkty
LINO 13 Tuleja tworzywowa 13mm

LINO 13 Tuleja tworzywowa 13mm

LINO 13

Do mocowania termoizolacji EPS / XPS / MW / PU (PIR i PUR) do podłoża nośnego.
Do mocowania hydroizolacji PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA do podłoża nośnego

Łeb z gniazdem TX

PODŁOŻA
• Drewno lite
• Sklejka
• Płyta OSB
• Stal do 3mm

MATERIAŁ ŁĄCZNIKA
• Polipropylen [PP]

RODZAJ IZOLACJI
• Styropian EPS
• Wełna mineralna

METODA INSTALACJI
• poprzez izolację termiczną

Opis

  •      Typ     Zakres długości
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Rodzina produktuSystemy zamocowań termo- i hydroizolacji dachów płaskich
  • Grupa produktuŁączniki termo i hydroizolacji dachów płaskich.
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna