Opublikuj swoje produkty
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

The Pinstripe drawer pull adds functionality to bathroom or kitchen drawers while creating a distinctive style. Constructed of premium metal for durability, this handle features strong lines and striking octagonal contours that recall the Art Deco sensibility of the 1930s.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Pinstripe faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13125
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPinstripe®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.56
  • Szerokość (cale)1.31
  • Głębokość (cale)3.56
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware