Opublikuj swoje produkty
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. The Hearthaven cabinet knob elegantly accessorizes bathroom furniture with sleek simplicity. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Coordinates with Hearthaven cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-33542
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHearthaven™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.12
    • Szerokość (cale)1.12
    • Głębokość (cale)1.18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware