Opublikuj swoje produkty
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • 1-5/16" (33 mm) cabinet knob.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-97030
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuAvid™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.56
  • Szerokość (cale)1.31
  • Głębokość (cale)1.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware