Opublikuj swoje produkty
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Opis
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103806
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)609
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)207
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka