Opublikuj swoje produkty
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, closed casing, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, release of the invisible spare roll after use of the first roll, including mounting material.
    Opis
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008951
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWC-roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)193
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)147
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka